類似的插圖
僅支援CAD模型下載
具備精巧格式的電源設備
尺寸
54 x 30 x 92 mm
規格
附送
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質
塑膠
連接方式
端子
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
停產
|
|
|
|
|
|
| BAE PS-XA-1W-24-009-051 | BAE PS-XA-1W-24-025-002 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 54 x 30 x 92 mm | 40.5 x 90 x 114 mm |
|---|---|---|
| 規格 | 附送 | DIN 軌道 |
| 固定件 | 法蘭固定裝置 | 禮帽式導軌安裝 |
| 外殼材質 | 塑膠 | 塑膠 |
| 連接方式 | 端子 | - |
| 插頭結構形式 | 0.2 mm²-2.5 mm² | - |
| 輸入電壓 | 100-240 V AC,單相 | 100-240 V AC,單相 |
| 輸出額定電壓 DC | 24 V | 24 V |
| 輸出額定電流 | 0.9 A | 2.5 A |
| 輸出功率,最大 | 21.6 W | - |
| 防護等級 | IP20 | IP20 |
| 認證 |
CE cURus WEEE |
CE CCC cULus WEEE |
| 環境溫度 | -40...71 °C | -40...70 °C |
| 接口 | - | 端子,0.25 mm²-2.5 mm² |
僅支援CAD模型下載