產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BAM03MN

BAM LS-VS-009-C1/1-0625-O

光學系統:光圈、濾鏡、透鏡、偏轉器

功能原理
鏡頭
規格
C-Mount
使用
用於工業用攝影機 BVS CA-.. <12 Mpix
尺寸
Ø 84 x 79.1 mm
材料
鋁,黑色陽極化
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
功能原理
鏡頭
規格
C-Mount
使用
用於工業用攝影機 BVS CA-.. <12 Mpix
尺寸
Ø 84 x 79.1 mm
材料
鋁,黑色陽極化
感應面材質
玻璃,拋光
固定件
螺栓
焦距
6.5 mm
最小鏡頭距離(MOD)
100 mm
分類
ECLASS 10.1
27-27-36-03
ECLASS 11.0
27-27-36-03
ECLASS 12.0
27-27-36-03
ECLASS 13.0
27-27-36-03
ECLASS 14.0
27-27-36-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-05
ECLASS 6.2
27-27-92-05
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC001776
ETIM 8.0
EC001776
ETIM 9.0
EC001776
UNSPSC 11
23151700
UNSPSC 7.0901
23151700
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-05
eCl@ss 9.0
27-27-36-03
eCl@ss 9.1
27-27-36-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎