產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BAV002W

BAV MA-NC-00028-03

Guided Changeover Solution

支援的網路瀏覽器
Google Chrome
接口插槽
2x LAN: RJ45-插口, 8-針
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-針
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-針
X4: Screw terminal connection, 8-針
尺寸
45 x 96 x 110.5 mm
環境溫度
-40...55 °C
倉儲溫度
-40...85 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
支援的網路瀏覽器
Google Chrome
接口插槽
2x LAN: RJ45-插口, 8-針
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-針
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-針
X4: Screw terminal connection, 8-針
尺寸
45 x 96 x 110.5 mm
環境溫度
-40...55 °C
倉儲溫度
-40...85 °C
顯示
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
工作電壓,注意事項
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
固定件
禮帽式導軌
防護等級
IP20
外殼材質
塑膠
分類
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎