登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCC00HZ

BKS-B 40-4-03

單頭連接線

接口
推拉式插口,彎頭,3 針
工作電壓顯示
功能顯示
開關輸出端
PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效
電纜
PVC 黑色, 3 m
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口
推拉式插口,彎頭,3 針
工作電壓顯示
功能顯示
開關輸出端
PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效
電纜
PVC 黑色, 3 m
導線數量
3
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-25...70 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-5...70 °C
工作電壓 Ub
30 VDC
認證
CE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎