類似的插圖
僅支援CAD模型下載
BIS產品電纜
接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
電纜
PUR 遮蔽 黑色, 10 m
導線數量
2
電纜溫度,固定鋪設
-40...70 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BIS C-506-PU1-10 | BIS C-506-PU-10 | BIS C-505-PU1-10 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 |
| 電纜 | PUR 遮蔽 黑色, 10 m | PUR 遮蔽 黑色, 10 m | PUR 遮蔽 黑色, 10 m |
| 導線數量 | 2 | 2 | 2 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| 工作電壓 Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP65 |
| 認證 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
僅支援CAD模型下載