產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC00YT

BKS-S116-PU-01

單頭連接線

接口
M12x1 插口,彎頭,8 針,A 編碼
電纜
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
導線數量
8
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口
M12x1 插口,彎頭,8 針,A 編碼
電纜
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
導線數量
8
導線橫切面
0.25 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...80 °C
工作電壓 Ub
36 VDC/30 VAC
防護等級
IP68
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1