類似的插圖
僅支援CAD模型下載
非遮罩感測器電纜
接口 1
M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 彎頭, 3-針, A-編碼
電纜
PUR 黑色, 0.6 m, 拖鏈相配
導線數量
3
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-M323-30-300-PX0334-006 | BCC M323-M323-30-300-PX0334-010 | BCC M323-M313-30-602-PX0334-006 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插頭, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 |
| 電纜 | PUR 黑色, 0.6 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 1 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 0.6 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K |
| 認證 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| 工作電壓顯示 | - | - | LED 綠色/否 |
| 功能顯示 | - | - | 是/否 |
| 功能顯示(Pin 4) | - | - | LED 黃色 |
僅支援CAD模型下載