類似的插圖
僅支援CAD模型下載
非遮罩感測器電纜
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-002-PX0334-100 | BCC M425-0000-1A-001-PH0334-100 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-100 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 電纜 | PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 10 m | PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 3 | 3 | 3 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE |
| 工作電壓顯示 | - | - | LED 綠色 |
| 功能顯示(Pin 4) | - | - | LED 黃色 |
| 開關輸出端 | - | - | PNP-常開觸點(NO) |
僅支援CAD模型下載