產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC03UR

BCC M425-M314-3F-606-VX8434-003

非遮罩感測器電纜

接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
電纜
PVC 灰色, 0.3 m, 拖鏈相配
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
5...105 °C
工作電壓 Ub
30 VDC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K/IP67, IP69K
認證
CE
cULus
UKCA
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1