類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 2)
LED 白色
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-M314-3F-650-EX44T2-010 | BCC M425-M314-3F-304-PX0434-010 | BCC M415-M314-3F-606-EX44T2-010 | BCC M425-M314-3F-304-EX44T2-010 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 彎頭, 5-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 2 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M8x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 |
| 工作電壓顯示 | LED 綠色/否 | - | LED 綠色/否 | - |
| 功能顯示 | 是/否 | - | 是/否 | - |
| 功能顯示(Pin 2) | LED 白色 | - | - | - |
| 功能顯示(Pin 4) | LED 黃色 | - | LED 黃色 | - |
| 電纜 | TPE 黃色, 1 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 1 m, 拖鏈相配 | TPE 黃色, 1 m, 拖鏈相配 | TPE 黃色, 1 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 30 VDC | 60 VDC/60 VAC | 30 VDC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67, IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67, IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載