類似的插圖
僅支援CAD模型下載
可由顧客自定規格的插拔連接器
接口
M8x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼
可連接觸點數量
4
接口橫切面
0.14...0.38 mm²
絞合線固定件
接入技術
電纜直徑 D
3.5...5 mm
產品執行
上的螺旋式端子
接入技術
推荐替代
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M334-0000-20-000-22X434-000 | BKS-S218-RT14 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M334-0000-20-000-31X450-000 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M8x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼 | M8x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼 | M8x1 插頭,直頭,3 針,A 編碼 | M8x1 插頭,直頭,4 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 可連接觸點數量 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 接口橫切面 | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| 絞合線固定件 | 接入技術 | 絕緣位移連接技術 | 焊接連接 | 上的螺旋式端子 |
| 電纜直徑 D | 3.5...5 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 32 VDC/32 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 環境溫度 | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 認證 | WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載