產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCC09YW

BCC A315-A315-30-330-VS85N6-300

連接導線

接口 1
7/8"-插口, 直頭, 5-針
接口 2
7/8"-插頭, 直頭, 5-針
介面
DeviceNet
電纜
PVC 遮蔽 灰色, 30 m
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
7/8"-插口, 直頭, 5-針
接口 2
7/8"-插頭, 直頭, 5-針
介面
DeviceNet
電纜
PVC 遮蔽 灰色, 30 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-20...80 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP68/IP67,IP68
認證
cULus
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎