類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
7/8"-插口, 直頭, 5-針
接口 2
7/8"-插頭, 直頭, 5-針
介面
DeviceNet Thin
電纜
PUR 遮蔽 紫色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-344-PS75N6-020 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-020 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-030 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | 7/8"-插口, 直頭, 5-針 | 7/8"-插口, 直頭, 5-針 | 7/8"-插口, 直頭, 5-針 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | 7/8"-插頭, 直頭, 5-針 | 7/8"-插頭, 直頭, 5-針 | 7/8"-插頭, 直頭, 5-針 |
| 介面 | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| 電纜 | PUR 遮蔽 紫色, 2 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 灰色, 2 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 灰色, 3 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | - | - |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -20...80 °C | - | - |
| 工作電壓 Ub | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC | 300 VDC/300 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載