類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded
接口 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded
介面
乙太網/IP
電纜
TPE teal, 2 m, Drag chain compatible
電纜,注意事項
乙太網
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-366-EX64N9-020 | BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-020 | BCC M414-M414-6D-366-EX64N9-020 | BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-020 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, D-coded | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-Male, angled, 4-pin, D-coded | M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | TPE teal, 2 m, Drag chain compatible | TPE 遮蔽 綠松石藍, 2 m, 拖鏈相配 | TPE 綠松石藍, 2 m, 拖鏈相配 | TPE 綠松石藍, 2 m, 拖鏈相配 |
| 電纜,注意事項 | 乙太網 | 乙太網,CAT 5E | 乙太網 | 乙太網 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -40...105 °C | -40...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67/IP67 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載