產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0CP1

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP4-050

連接導線

接口 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接口 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
電纜
PUR black, 5 m, drag chain compatible
導線數量
19
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
接口 2
M23x1-Male, Straight, 19-pin
電纜
PUR black, 5 m, drag chain compatible
導線數量
19
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...80 °C
工作電壓 Ub
150 VDC/150 VAC
防護等級
IP67/IP67
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎