類似的插圖
僅支援CAD模型下載
插接器
接口
7/8" 插頭,直頭,4 針
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
絞合線長度 L
0.60 m
工作電壓 Ub
600 VDC/600 VAC
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-20-RM076-006 | BCC A354-0000-20-RN010-006 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8" 插頭,直頭,4 針 | 7/8" 插頭,直頭,4 針 |
|---|---|---|
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 16 AWG | 16 AWG |
| 絞合線長度 L | 0.60 m | 0.60 m |
| 工作電壓 Ub | 600 VDC/600 VAC | 600 VDC/600 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載