類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
TPE Yellow, 10 m
導線數量
4
導線橫切面
18 AWG
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-EX44W8-100 | BCC M425-0000-1A-003-EX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-008-EX44T2-100 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 | PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),反效 |
| 電纜 | TPE Yellow, 10 m | TPE 黃色, 10 m, 拖鏈相配 | TPE 黃色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 18 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC | 30 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | - | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓顯示 | - | - | LED 綠色 |
| 功能顯示(Pin 4) | - | - | LED 黃色 |
僅支援CAD模型下載