產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCC0HAU

BCC W425-W414-3A-650-NW0434-015

連接導線

接口 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接口 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 2)
LED 白色
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
接口 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
工作電壓顯示
LED 綠色/否
功能顯示
是/否
功能顯示(Pin 2)
LED 白色
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
電纜
PUR welding spark resistant black, 1.5 m
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-60...200 °C
工作電壓 Ub
30 VDC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP65/IP65
認證
CE
EAC
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎