類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
PUR 灰色, 25 m, 拖鏈相配
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
產品執行
1.00 m, PUR, M12x1, 插口
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
3.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
7.50 m, PUR, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
20.00 m, PUR, M12x1, 插口
25.00 m, PUR, M12x1, 插口
25.00 m, PUR, M12x1, 插口
30.00 m, PUR, M12x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-003-PX8434-250-C003 | BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | BCC M425-0000-1A-003-PX8434-250-C003 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼 | M12x1 插口,彎頭,5 針,A 編碼 |
|---|---|---|---|
| 開關輸出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 電纜 | PUR 灰色, 25 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 25 m, 拖鏈相配 | PUR 灰色, 25 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
僅支援CAD模型下載