類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
Special characteristics
Washdown
接口 1
M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼
電纜
PUR 灰色, 20 m, 拖鏈相配
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-S414-3A-304-PX8434-200-C002 | BCC S415-S414-3A-304-PX0434-200 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-200-C009 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接口 1 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 |
| 接口 2 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 |
| 電纜 | PUR 灰色, 20 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 20 m, 拖鏈相配 | TPE-V 灰色, 20 m |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...105 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...105 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC | 250 VDC/250 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP69K/IP67, IP69K |
| 認證 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE Ecolab WEEE |
僅支援CAD模型下載