類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
接口 2
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
介面
ProfiNet
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 19 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-331-PS54T2-190 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-190 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-200-C009 | BCC M414-M414-6D-331-PS54N2-200 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼 |
| 介面 | ProfiNet | ProfiNet | ProfiNet | ProfiNet |
| 電纜 | PUR 遮蔽 綠色, 19 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 19 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 20 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 20 m, 拖鏈相配 |
| 電纜,注意事項 | Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6 | Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作電壓 Ub | 250 VDC/250 VAC | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防護等級 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67,IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67 |
| 認證 |
cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown | - |
僅支援CAD模型下載