產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0JRM

BCC S4B5-0000-1A-003-YX8434-150-C009

食品和飲料電纜

Special characteristics
Washdown
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
TPE-V 灰色, 15 m
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1 插口,直頭,5 針,A 編碼
開關輸出端
反效
電纜
TPE-V 灰色, 15 m
導線數量
4
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...105 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-25...105 °C
工作電壓 Ub
250 VDC/250 VAC
額定電流(40 °C)
4.0 A
防護等級
IP67,IP69K
認證
CE
Ecolab
WEEE
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎