類似的插圖
僅支援CAD模型下載
食品和飲料電纜
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1 插頭,直頭,4 針,D 編碼
介面
ProfiNet
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 10 m, 拖鏈相配
導線數量
4
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S4B4-0000-2D-032-PS54N2-100-C009 | BCC M414-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | BCC M424-0000-2D-032-PS54N2-100-C028 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| 接口 | M12x1 插頭,直頭,4 針,D 編碼 | M12x1 插頭,直頭,4 針,D 編碼 | M12x1 插頭,彎頭,4 針,D 編碼 |
| 介面 | ProfiNet | ProfiNet | ProfiNet |
| 電纜 | PUR 遮蔽 綠色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 遮蔽 綠色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC / 0 VAC | 60 VDC | 60 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| 防護等級 | IP67,IP69K | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載