類似的插圖
僅支援CAD模型下載
乙太網/Profinet 電纜
接口 1
RJ45-插頭, 直頭, 4-針
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 4-針
介面
乙太網/IP
電纜
TPE 遮蔽 橙色, 40 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
乙太網,CAT 5E
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES34N9-400 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-400 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-400 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 | RJ45-插頭, 直頭, 4-針 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | TPE 遮蔽 橙色, 40 m, 拖鏈相配 | TPE 遮蔽 綠松石藍, 40 m | TPE 遮蔽 紅色, 40 m, 拖鏈相配 |
| 電纜,注意事項 | 乙太網,CAT 5E | 乙太網,CAT 5E | 乙太網,CAT 5E |
| 導線數量 | 4 | 4 | 4 |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -40...80 °C | - | -40...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 42 VDC/30 VAC | 60 VDC | 42 VDC/30 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| 防護等級 | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 認證 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE UKCA WEEE |
| 電纜溫度,固定鋪設 | - | -40...80 °C | - |
僅支援CAD模型下載