類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded
接口 2
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
電纜
PUR welding spark resistant Yellow, 0.6 m, Drag chain compatible
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M415-3A-312-PV4534-006-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-006-C033 | BCC M415-M415-3A-312-PY4534-010-C033 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-Female, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 5-針, A-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 5-針, A-編碼 |
| 電纜 | PUR welding spark resistant Yellow, 0.6 m, Drag chain compatible | PUR 耐焊接火花 黃色, 0.6 m, 拖鏈相配 | PUR 耐焊接火花 黃色, 1 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 5 | 5 | 5 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -50...90 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -25...90 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC | 60 VDC/60 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防護等級 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載