類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
M12x1-插口, 直頭, 8-針, X-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 8-針, X-編碼
介面
乙太網/IP
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 1 m
電纜,注意事項
Ethernet, CAT 6A
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-010 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-030 | BCC M418-M418-3X-378-PS58N9-050 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | M12x1-插口, 直頭, 8-針, X-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 8-針, X-編碼 | M12x1-插口, 直頭, 8-針, X-編碼 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | M12x1-插頭, 直頭, 8-針, X-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 8-針, X-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 8-針, X-編碼 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | PUR 遮蔽 綠色, 1 m | PUR 遮蔽 綠色, 3 m | PUR 遮蔽 綠色, 5 m |
| 電纜,注意事項 | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 導線數量 | 8 | 8 | 8 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 防護等級 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| 認證 |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
僅支援CAD模型下載