產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0LLH

BCC S425-S415-3L-386-PX85A5-020

電源線

接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, L-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
電纜
PUR 灰色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-40...85 °C
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M12x1-插口, 彎頭, 5-針, L-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
電纜
PUR 灰色, 2 m, 拖鏈相配
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-40...85 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...85 °C
工作電壓 Ub
63 VDC
額定電流(40 °C)
16 A UL/12 A cUL
防護等級
IP65,IP67
認證
CE
WEEE
cULus
UKCA
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎