產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0LLU

BCC E818-E818-90-377-PS58N9-400

乙太網/Profinet 電纜

接口 1
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
介面
乙太網/IP
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 40 m
導線數量
8
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
接口 2
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
介面
乙太網/IP
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 40 m
導線數量
8
電纜溫度,固定鋪設
-40...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-30...80 °C
工作電壓 Ub
60 VDC / 48 VAC
額定電流(40 °C)
0.5 A
防護等級
IP20/IP20
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎