類似的插圖
僅支援CAD模型下載
電源線
接口
M12x1-插口, 直頭, 4-針, L-編碼
電纜
PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配
導線數量
4
導線橫切面
1.5 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...85 °C
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-1L-003-PX04A5-100 | BCC M424-0000-1L-003-PX04A5-100 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1-插口, 直頭, 4-針, L-編碼 | M12x1-插口, 彎頭, 4-針, L-編碼 |
|---|---|---|
| 電纜 | PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配 | PUR 黑色, 10 m, 拖鏈相配 |
| 導線數量 | 4 | 4 |
| 導線橫切面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 工作電壓 Ub | 63 VDC | 63 VDC |
| 額定電流(40 °C) | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| 防護等級 | IP65,IP67 | IP65,IP67 |
| 認證 |
CE WEEE UKCA cULus |
CE WEEE UKCA cULus |
僅支援CAD模型下載