類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M8x1 插口,彎頭,3 針,A 編碼
工作電壓顯示
LED 綠色
功能顯示
是
功能顯示(Pin 4)
LED 黃色
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
產品執行
0.30 m, PUR, M8x1, 插口
0.60 m, PUR, M8x1, 插口
1.00 m, PUR, M8x1, 插口
1.00 m, PUR, M8x1, 插口
2.00 m, PUR, M8x1, 插口
2.00 m, PUR, M8x1, 插口
3.00 m, PUR, M8x1, 插口
3.00 m, PUR, M8x1, 插口
5.00 m, PUR, M8x1, 插口
5.00 m, PUR, M8x1, 插口
8.00 m, PUR, M8x1, 插口
10.00 m, PUR, M8x1, 插口
10.00 m, PUR, M8x1, 插口
15.00 m, PUR, M8x1, 插口
20.00 m, PUR, M8x1, 插口
25.00 m, PUR, M8x1, 插口
30.00 m, PUR, M8x1, 插口
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
僅支援CAD模型下載