類似的插圖
僅支援CAD模型下載
單頭連接線
接口
M8x1 插頭,彎頭,3 針,A 編碼
電纜
PUR 黑色, 30 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
0.34 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...90 °C
產品執行
0.10 m, PUR, M8x1, 插頭
0.30 m, PUR, M8x1, 插頭
0.30 m, PUR, M8x1, 插頭
0.60 m, PUR, M8x1, 插頭
2.00 m, PUR, M8x1, 插頭
5.00 m, PUR, M8x1, 插頭
8.00 m, PUR, M8x1, 插頭
10.00 m, PUR, M8x1, 插頭
15.00 m, PUR, M8x1, 插頭
20.00 m, PUR, M8x1, 插頭
25.00 m, PUR, M8x1, 插頭
30.00 m, PUR, M8x1, 插頭
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
僅支援CAD模型下載