產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0PF8

BCC A314-0000-20-003-LX44W6-003

單頭連接線

接口
7/8" 插頭,直頭,4 針
電纜
TPE (TC-ER) 黃色, 0.3 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C

產品執行

您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口
7/8" 插頭,直頭,4 針
電纜
TPE (TC-ER) 黃色, 0.3 m
導線數量
4
導線橫切面
16 AWG
電纜溫度,固定鋪設
-40...90 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...90 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
10.0 A
防護等級
IP67,IP68
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
分類
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
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1