類似的插圖
僅支援CAD模型下載
連接導線
接口 1
RJ45-插頭, 直頭, 8-針
接口 2
RJ45, 直頭, 8-針
介面
乙太網/IP
電纜
PUR 遮蔽 灰色, 25 m
電纜,注意事項
Ethernet, CAT 6A
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-250 | BCC E818-E818-90-377-PS58N9-250 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-005 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 1 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 |
|---|---|---|---|
| 接口 2 | RJ45, 直頭, 8-針 | RJ45-插頭, 直頭, 8-針 | RJ45, 直頭, 8-針 |
| 介面 | 乙太網/IP | 乙太網/IP | 乙太網/IP |
| 電纜 | PUR 遮蔽 灰色, 25 m | PUR 遮蔽 綠色, 25 m | PUR 遮蔽 灰色, 0.5 m |
| 電纜,注意事項 | Ethernet, CAT 6A | - | Ethernet, CAT 6A |
| 導線數量 | 8 | 8 | 8 |
| 電纜溫度,固定鋪設 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 電纜溫度,彈性鋪設 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 額定電流(40 °C) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 認證 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA WEEE cULus |
| 防護等級 | - | IP20/IP20 | - |
僅支援CAD模型下載