產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BCC0PP0

BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-200

乙太網/Profinet 電纜

接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼
介面
ProfiNet
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 20 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
接口 1
M12x1-插頭, 直頭, 4-針, D-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 彎頭, 4-針, D-編碼
介面
ProfiNet
電纜
PUR 遮蔽 綠色, 20 m, 拖鏈相配
電纜,注意事項
Profinet Type C,CAT 5E 符合 IEC 61156-6
導線數量
4
電纜溫度,固定鋪設
-40...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...60 °C
工作電壓 Ub
60 VDC
額定電流(40 °C)
1.5 A
防護等級
IP67/IP67
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎