類似的插圖
僅支援CAD模型下載
電容式液位感測器
尺寸
Ø 12 x 50 mm
型號系列
M12
安裝
不齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
停產
|
|
|
|
|
|
| BCS M12T4G1-POM80G-EP02 | BCS M12K4G1-GOM80G-EP02 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| 型號系列 | M12 | M12 |
| 安裝 | 不齊平 | 不齊平 |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PUR | 電纜,2.00 m,PUR |
| 開關輸出端 | PNP-常閉觸點(NC) | 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN) |
| 換接頻率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 靈敏度 | 開關距離可校準 | 開關距離可示教 |
| 外殼材質 | 不鏽鋼(1.4301) | 不鏽鋼(1.4404) |
| 感應面材質 | PTFE | PEEK |
| 環境溫度 | -30...70 °C | -10...80 °C |
| 工作電壓 Ub | 12-35 VDC | 12-30 VDC |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防護等級 | IP65 | IP67 |
僅支援CAD模型下載