產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCS0081

BCS D50TT05-POCFAC-ET02

電容式液位感測器

尺寸
Ø 50 x 10 mm
型號系列
D50
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,PTFE
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
Ø 50 x 10 mm
型號系列
D50
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,PTFE
開關輸出端
PNP-常閉觸點(NC)
換接頻率
2 Hz
功能
Smart Level 15
附加特性
導電介質
泡沫和黏著物補償
外殼材質
PTFE
感應面材質
PTFE
環境溫度
-10...60 °C
工作電壓 Ub
10-35 VDC
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
防護等級
IP65
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎