類似的插圖
僅支援CAD模型下載
電容式液位感測器
尺寸
Ø 50 x 10 mm
型號系列
D50
安裝
與容器外壁齊平
接口
電纜,2.00 m,PVC
開關輸出端
NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO04-NPCFAC-EV02 | BCS D50OO04-PPCFAC-EV02 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| 型號系列 | D50 | D50 |
| 安裝 | 與容器外壁齊平 | 與容器外壁齊平 |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PVC | 電纜,2.00 m,PVC |
| 開關輸出端 | NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式 | PNP 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式 |
| 換接頻率 | 2 Hz | 2 Hz |
| 靈敏度 | 根據媒介可校正 | 根據媒介可校正 |
| 功能 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| 附加特性 |
導電介質 泡沫和黏著物補償 |
導電介質 泡沫和黏著物補償 |
| 外殼材質 | POM | POM |
| 感應面材質 | POM | POM |
| 環境溫度 | -10...60 °C | -10...60 °C |
| 工作電壓 Ub | 10-35 VDC | 10-35 VDC |
| 認證 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
僅支援CAD模型下載