產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BCS008Z

BCS S40SS01-GPCFAG-EP02

電容式液位感測器

型號系列
液位感測器
安裝
不齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式
換接頻率
5 Hz
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
型號系列
液位感測器
安裝
不齊平
接口
電纜,2.00 m,PUR
開關輸出端
PNP/NPN 常開觸點/常閉觸點(NO/NC),可編寫程式
換接頻率
5 Hz
靈敏度
根據媒介可校正
外殼材質
PSU
感應面材質
PSU
環境溫度
-10...105 °C
工作電壓 Ub
10-35 VDC
認證
CE
防護等級
IP64
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-08-05
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎