類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 4 x 27 mm
結構
D4.0
安裝
齊平
作用範圍
0.8 mm
開關輸出端
NPN-常閉觸點(NC)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3018-E4-C-PU-02 | BES 516-3018-G-E4-C-PU-02 | BES 516-3018-G-E4-C-PU-05 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| 結構 | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 開關輸出端 | NPN-常閉觸點(NC) | NPN-常閉觸點(NC) | NPN-常閉觸點(NC) |
| 換接頻率 | 5000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼 |
| 感應面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PUR | 電纜,2.00 m,PUR | 電纜,5.00 m,PUR |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載