產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

BES00UA

BES 516-355-E4-Y-PU-05

感應式近接開關

尺寸
Ø 18 x 36 mm
結構
M18x1
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
Ø 18 x 36 mm
結構
M18x1
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
換接頻率
500 Hz
外殼材質
黃銅, 鍍鎳
感應面材質
PA 12
接口
電纜,5.00 m,PUR
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
cULus
EAC
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎