類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 18 x 76.5 mm
結構
M18x1
安裝
齊平
作用範圍
5 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-105-BO-C-PU-05 | BES M18MP-PAH50B-BP05 | BES 516-105-SA1-05 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 76.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| 結構 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 開關輸出端 | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
| 換接頻率 | 500 Hz | 2000 Hz | 500 Hz |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅,不含鎳塗層 | 黃銅, 鍍鎳 |
| 感應面材質 | PA 12 | PBT | PBT |
| 接口 | 電纜,5.00 m,PUR | 電纜,5.00 m,PUR | 電纜,5.00 m,矽 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-55 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...120 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP68 | - |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防護等級 | - | - | IP60 |
僅支援CAD模型下載