類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 30 x 83 mm
結構
M30x1.5
安裝
齊平
作用範圍
10 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-120-S4-C | BES 516-114-S4-C | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| 結構 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 10 mm | 10 mm |
| 開關輸出端 | NPN-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) | PNP-常開觸點/常閉觸點(NO/NC) |
| 換接頻率 | 300 Hz | 300 Hz |
| 外殼材質 | 黃銅, 鍍鎳 | 黃銅, 鍍鎳 |
| 感應面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 | 插接器,M12x1 插頭,4 針 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP68 | IP68 |
| 認證 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載