類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
46 x 5 x 5 mm
結構
5x5
安裝
齊平
作用範圍
1.5 mm
開關輸出端
NPN-常開觸點(NO)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES Q05AC-NSC15B-S49G | BES Q05AC-PSC15B-S49G | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 46 x 5 x 5 mm | 46 x 5 x 5 mm |
|---|---|---|
| 結構 | 5x5 | 5x5 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 1.5 mm | 1.5 mm |
| 開關輸出端 | NPN-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) |
| 換接頻率 | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 外殼材質 | 不鏽鋼(1.4305) | 不鏽鋼(1.4305) |
| 感應面材質 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M8x1 插頭,3 針 | 插接器,M8x1 插頭,3 針 |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載