類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
40 x 8 x 8 mm
結構
8x8
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
NPN-常閉觸點(NC)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-NOC20B-BP02 | BES Q08ZC-POC20B-BP02 | BES Q08ZC-POC20B-BP03 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 結構 | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 開關輸出端 | NPN-常閉觸點(NC) | PNP-常閉觸點(NC) | PNP-常閉觸點(NC) |
| 換接頻率 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 外殼材質 | 鋅,壓鑄 | 鋅,壓鑄 | 鋅,壓鑄 |
| 感應面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 電纜,2.00 m,PUR | 電纜,2.00 m,PUR | 電纜,3.00 m,PUR |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
僅支援CAD模型下載