類似的插圖
僅支援CAD模型下載
感應式近接開關
尺寸
Ø 12 x 60 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-SA56-05 | BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES M12EN-PSC20B-BV05 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|---|
| 結構 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安裝 | 齊平 | 齊平 | 齊平 |
| 作用範圍 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 開關輸出端 | PNP-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) |
| 換接頻率 | 800 Hz | 3000 Hz | 3500 Hz |
| 外殼材質 | 不鏽鋼 | 不鏽鋼(1.4305) | 不鏽鋼 |
| 感應面材質 | PA 12 | PA 12 | PBT |
| 接口 | 電纜,5.00 m,PVC | 電纜,5.00 m,PUR | 電纜,5.00 m,PVC |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP68 | IP68 |
| 認證 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載