產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BES04ZL

BES Z13K-PSC10Z-DV03-516

電感式環形感測器和管式感測器

尺寸
80 x 45 x 20 mm
結構
方形
通道寬度 dw
25.0 mm
目標尺寸,最小
滾珠 D = 4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
替代產品與停產產品有何不同?
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
80 x 45 x 20 mm
結構
方形
通道寬度 dw
25.0 mm
目標尺寸,最小
滾珠 D = 4 mm
開關輸出端
PNP-常開觸點(NO)
外殼材質
PBT
感應面材質
PBT
接口
電纜,3.00 m,PVC
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP65
認證
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎