產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BES05UN

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X03

用於危險區域的電感式感測器

尺寸
Ø 12 x 62 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
介面
NAMUR
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
尺寸
Ø 12 x 62 mm
結構
M12x1
安裝
齊平
作用範圍
2 mm
介面
NAMUR
換接頻率
380 Hz
外殼材質
AISI 316Ti
感應面材質
PVDF/PTFE
接口
電纜,FEP
工作電壓 Ub
7...9.6 VDC
環境溫度
-60...60 °C, 參見證書
防爆類別
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
防護等級
IP67
認證
cCSAus
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎