產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BIS00K6

BIS L-400-047-010-00-S115

內建處理器的低頻讀寫頭(125 kHz)

產品群組
LF(125 kHz)
功能原理
處理器
尺寸
40 x 41 x 87 mm
接口
插頭,8 針
外殼材質
PBT
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
產品群組
LF(125 kHz)
功能原理
處理器
尺寸
40 x 41 x 87 mm
接口
插頭,8 針
外殼材質
PBT
介面
RS232
工作電壓 Ub
19.2-26.4 VDC
環境溫度
0...70 °C
防護等級
IP67
認證
CE
UL-FILE E227256,X1 卷,BIS
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 4.0
EC002996
ETIM 5.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎