產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案
停產

BIW0021

BIW1-C310-M0650-P1-S115

電感式距離測量系統

集線器
660 mm
模擬輸出
模擬,電流 0-20 mA
典型測量值率
32 kHz
重複準確性
10 µm
最大線性偏差
±130 µm
您對產品有任何疑問嗎? 請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.

數量規模

聯絡請求
主要特徵
集線器
660 mm
模擬輸出
模擬,電流 0-20 mA
典型測量值率
32 kHz
重複準確性
10 µm
最大線性偏差
±130 µm
外殼材質
鋁, 陽極化
接口
插接器,M12x1,8 針
工作電壓 Ub
18-30 VDC
環境溫度
-20...85 °C
防護等級
IP54
認證
CE
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎