類似的插圖
僅支援CAD模型下載
適用於多種槽形狀的圓柱感測器
凹槽形狀
T 形槽
尺寸
33 x 5.1 x 7.2 mm
功能原理
磁場感測器
電纜
PUR, 2 m
應用
備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。
您對產品有任何疑問嗎?
請與我們聯繫.
本產品頁面包含香港資訊 – Balluff Hong Kong Ltd., Shatin, N.T.
替代產品
|
停產
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-02 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-01 | |
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 凹槽形狀 | T 形槽 | T 形槽 | T 形槽 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| 功能原理 | 磁場感測器 | 磁場感測器 | 磁場感測器 |
| 電纜 | PUR, 2 m | TPU, 2 m | TPU, 1 m |
| 應用 | 備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。 | 備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。 | 備有 T 形槽的氣動缸。尺寸參見產品視圖中的草圖。 |
| 固定件 | 可從上方裝入 T 形槽 | 可從上方裝入 T 形槽 | 可從上方裝入 T 形槽 |
| 外殼材質 | 鋁 | PA 12 | PA 12 |
| 開關輸出端 | PNP-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) | PNP-常開觸點(NO) |
| 換接頻率 | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 工作電壓 Ub | 10-30 VDC | 10-30 VDC | 10-30 VDC |
| 環境溫度 | -25...105 °C, 耐高溫 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 防護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 認證 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
僅支援CAD模型下載